Alpha
3430POO065P60-95x70
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Aeronautika, Automobiļi, Iekārtu un darbnīcu aprīkojums, Iepirkumu ratiņi, Mazumtirdzniecības loģistika, Medicīnas iestādes, Noliktavu risinājumi, Pilsētu mobilitāte, Rūpnieciskais patērētājs, Tirdzniecība, Ēdināšana |
---|---|
Produkta nosaukums | Alpha |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
Kravnesība pie 3 km/h | 120 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 120 KG |
Statiskā kravnesība | 240 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais augstums | 83 mm |
Kopējais platums | 65 mm |
Kopējais svars | 0,4 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Tērauda loksne, smaga |
---|---|
Dakšas forma | Plašs |
Grozāmais gultnis | Vienas bumbas sacensības |
Krāsa | Pasivēts ar zilu |
Ofsets | 22 mm |
Pagrieziena rādiuss | 54,5 mm |
Grozāms savienojums | 109 mm |
Kupola diametrs | 65 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Polipropilēns |
---|---|
Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
Gūltnis | Cuscinetto piano |
Protektors | Ciets protektors |
Ritenis krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
Riteņa diametrs | 65 mm |
Protektora platums | 30 mm |
Riteņa platums | 30 mm |
Protektora cietība (D) | 65 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 95 mm |
Plāksnes platums | 70 mm |
Plāksnes atveres garums (minimālais) | 45 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 52 mm |
Plāksnes atveres platums (minimālais) | 66,5 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 77 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 8 mm |