Alpha stainless
8470UOO125P62
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Iekārtu un darbnīcu aprīkojums, Profesionāli tīrīšanas ratiņi, Rūpnieciskais patērētājs, Ēdināšana |
---|---|
Produkta nosaukums | Alpha stainless |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
Īpašas funkcijas | Nerūsējošais |
Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
Kravnesība pie 3 km/h | 250 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 250 KG |
Statiskā kravnesība | 500 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -40 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
Kopējais augstums | 155 mm |
Kopējais platums | 75 mm |
Kopējais svars | 0,84 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Nerūsējošais tērauds, smags |
---|---|
Dakšas forma | Plašs |
Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
Krāsa | Nerūsējošais tērauds, Nerūsējošais tērauds |
Ofsets | 40 mm |
Pagrieziena rādiuss | 102,5 mm |
Grozāms savienojums | 205 mm |
Kupola diametrs | 75 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Poliamīds |
---|---|
Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
Gūltnis | Cuscinetto piano |
Protektors | Ciets protektors |
Ritenis krāsa | Natural white |
Riteņa diametrs | 125 mm |
Protektora platums | 40 mm |
Riteņa platums | 40 mm |
Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 105 mm |
Plāksnes platums | 85 mm |
Plāksnes atveres garums (minimālais) | 77 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 60 mm |
Plāksnes atveres platums (minimālais) | 77 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 9 mm |