Alpha stainless
8470UFX125P30-13
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Iekārtu un darbnīcu aprīkojums, Profesionāli tīrīšanas ratiņi, Rūpnieciskais patērētājs, Ēdināšana |
---|---|
Produkta nosaukums | Alpha stainless |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
Kravnesība pie 3 km/h | 200 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 200 KG |
Statiskā kravnesība | 400 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
Kopējais augstums | 155 mm |
Kopējais platums | 75 mm |
Kopējais svars | 0,98 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Nerūsējošais tērauds, smags |
---|---|
Dakšas forma | Plašs |
Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
Krāsa | Nerūsējošais tērauds, Nerūsējošais tērauds |
Ofsets | 40 mm |
Pagrieziena rādiuss | 102,5 mm |
Grozāms savienojums | 205 mm |
Kupola diametrs | 75 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Poliamīds |
---|---|
Protektora materiāls | Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas |
Gūltnis | Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
Riteņa diametrs | 125 mm |
Protektora platums | 40 mm |
Riteņa platums | 40 mm |
Protektora cietība (A) | 63 Krasts A |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
---|---|
Skrūves atveres diametrs | 13 mm |