Agila
2475DIK050P30-11
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
Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
---|---|
Dakšas forma | Plašs |
Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
Krāsa | Pasivēts ar zilu |
Ofsets | 24 mm |
Pagrieziena rādiuss | 82 mm |
Grozāms savienojums | 164 mm |
Kupola diametrs | 41 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Lokšņu tērauds |
---|---|
Protektora materiāls | Cietā gumija, bez marķējuma |
Gūltnis | Coni di sfere |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Pasivēts ar zilu |
Riteņa diametrs | 50 mm |
Protektora platums | 19 mm |
Riteņa platums | 19 mm |
Protektora cietība (A) | 80 Krasts A |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
---|---|
Skrūves atveres diametrs | 11 mm |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Agila |
---|---|
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi |
Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 40 KG |
Statiskā kravnesība | 80 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C |
Kopējais augstums | 69 mm |
Kopējais platums | 43 mm |
Kopējais svars | 0,23 KG |