Agila
2470UAK050P40
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Medicīnas iestādes, Mēbeles, Profesionāli tīrīšanas ratiņi, Rūpnieciskais patērētājs, Veselības aprūpes mēbeles, Ēdināšana |
---|---|
Produkta nosaukums | Agila |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 50 KG |
Statiskā kravnesība | 100 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -25 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
Kopējais augstums | 69 mm |
Kopējais platums | 43 mm |
Kopējais svars | 0,22 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
---|---|
Dakšas forma | Plašs |
Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
Krāsa | Pasivēts ar zilu |
Ofsets | 24 mm |
Pagrieziena rādiuss | 49 mm |
Grozāms savienojums | 98 mm |
Kupola diametrs | 41 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Poliamīds |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
Gūltnis | Coni di sfere |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Pelēks šīferis (RAL7015) |
Riteņa diametrs | 50 mm |
Protektora platums | 20 mm |
Riteņa platums | 20 mm |
Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Kvadrātveida plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 60 mm |
Plāksnes platums | 60 mm |
Plāksnes atveres garums (minimālais) | 38 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 48 mm |
Plāksnes atveres platums (minimālais) | 38 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 48 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 6,3 mm |