Agila
2470PJP100P30-11
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Medicīnas iestādes, Mēbeles, Profesionāli tīrīšanas ratiņi, Rūpnieciskais patērētājs, Veselības aprūpes mēbeles, Ēdināšana |
---|---|
Produkta nosaukums | Agila |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 100 KG |
Statiskā kravnesība | 200 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais augstums | 135 mm |
Kopējais platums | 60 mm |
Kopējais svars | 0,58 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
---|---|
Dakšas forma | Plašs |
Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
Krāsa | Pasivēts ar zilu |
Ofsets | 38 mm |
Pagrieziena rādiuss | 88 mm |
Grozāms savienojums | 176 mm |
Kupola diametrs | 60 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Polipropilēns |
---|---|
Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
Riteņa diametrs | 100 mm |
Protektora platums | 32 mm |
Riteņa platums | 32 mm |
Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
---|---|
Skrūves atveres diametrs | 11 mm |