Agila twin
2976PJH075P54
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
Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
---|---|
Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
Krāsa | Dzelteni pasivēta, Dzelteni pasivēta |
Ofsets | 28 mm |
Pagrieziena rādiuss | 65,5 mm |
Grozāms savienojums | 131 mm |
Kupola diametrs | 65 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Polipropilēns |
---|---|
Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
Gūltnis | Cuscinetto piano |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Pelēks šīferis (RAL7015) |
Riteņa diametrs | 75 mm |
Protektora platums | 25 mm |
Riteņa platums | 25 mm |
Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne ar bremžu elementiem |
---|---|
Plāksnes garums | 70 mm |
Plāksnes platums | 55 mm |
Plāksnes atveres garums (minimālais) | 51 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 41 mm |
Plāksnes atveres platums (minimālais) | 51 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 57 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 5,5 mm |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Agila twin |
---|---|
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu |
Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 100 KG |
Statiskā kravnesība | 200 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais augstums | 103 mm |
Kopējais platums | 71 mm |
Kopējais svars | 0,58 KG |