Agila twin
2975DIK050P40
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Mēbeles, Profesionāli tīrīšanas ratiņi, Rūpnieciskais patērētājs |
---|---|
Produkta nosaukums | Agila twin |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi |
Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 60 KG |
Statiskā kravnesība | 120 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C |
Kopējais augstums | 69 mm |
Kopējais platums | 57 mm |
Kopējais svars | 0,4 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
---|---|
Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
Krāsa | Pasivēts ar zilu |
Ofsets | 25 mm |
Pagrieziena rādiuss | 77 mm |
Grozāms savienojums | 155 mm |
Kupola diametrs | 53 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Lokšņu tērauds |
---|---|
Protektora materiāls | Cietā gumija, bez marķējuma |
Gūltnis | Coni di sfere |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Pasivēts ar zilu |
Riteņa diametrs | 50 mm |
Protektora platums | 19 mm |
Riteņa platums | 19 mm |
Protektora cietība (A) | 80 Krasts A |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Kvadrātveida plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 60 mm |
Plāksnes platums | 60 mm |
Plāksnes atveres garums (minimālais) | 38 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 48 mm |
Plāksnes atveres platums (minimālais) | 38 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 48 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 6,3 mm |