Agila light
1477PAO075P40
Lejupielādes
CAD pakalpojums
There are currently no files available for this product
Veiktspēja
Korozijas izturīgs | Laba izturība pret koroziju |
---|---|
Kustības troksnis | Labs kustības troksnis |
Nodilums | Nodilumizturība ļoti laba |
Ruļļa veiktspēja | Labi darbojas |
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Atritinājums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Dakšas forma | Plašs |
---|---|
Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
Grozāms savienojums | 156 mm |
Krāsa | Pasivēts ar zilu |
Kupola diametrs | 41 mm |
Materiāls | Tērauda loksne, gaiša |
Ofsets | 25 mm |
Pagrieziena rādiuss | 78 mm |
Platums | 44 mm |
Ritenis
Diametrs | 75 mm |
---|---|
Gūltnis | Cuscinetto piano |
Korpusa materiāls | Polipropilēns |
Protektora cietība (A) | 91 Krasts A |
Protektora cietība (D) | 40 Krasts D |
Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
Protektora platums | 25 mm |
Protektors | Mīksts protektors |
Riteņa diametrs | 75 mm |
Riteņa platums | 25 mm |
Uzstādīšana
Plāksnes atveres diametrs | 6,3 mm |
---|---|
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 48 mm |
Plāksnes atveres garums (minimālais) | 38 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 48 mm |
Plāksnes atveres platums (minimālais) | 38 mm |
Plāksnes garums | 60 mm |
Plāksnes platums | 60 mm |
Uzstādīšanas veids | Kvadrātveida plāksne |
Pamata atribūti
Kopējais augstums | 100 mm |
---|---|
Kopējais platums | 44 mm |
Kopējais svars | 0,3 KG |
Kravnesība pie 3 km/h | 60 KG |
Produkta nosaukums | Agila light |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
Statiskā kravnesība | 120 KG |