Agila light
1470PAO100P30-11
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
Materiāls | Tērauda loksne, gaiša |
---|---|
Dakšas forma | Plašs |
Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
Krāsa | Pasivēts ar zilu |
Ofsets | 28 mm |
Pagrieziena rādiuss | 78 mm |
Grozāms savienojums | 156 mm |
Kupola diametrs | 41 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Polipropilēns |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
Gūltnis | Cuscinetto piano |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
Riteņa diametrs | 100 mm |
Protektora platums | 25 mm |
Riteņa platums | 25 mm |
Protektora cietība (A) | 91 Krasts A |
Protektora cietība (D) | 40 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
---|---|
Skrūves atveres diametrs | 11 mm |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Agila light |
---|---|
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 70 KG |
Statiskā kravnesība | 140 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais augstums | 125 mm |
Kopējais platums | 44 mm |
Kopējais svars | 0,26 KG |