Accessory
S70-10x10 / 8
Lejupielādes
CAD pakalpojums
There are currently no files available for this product
Veiktspēja
Korozijas izturīgs | Laba izturība pret koroziju |
---|
Korozijas izturīgs |
---|
Uzstādīšana
Stieņa garums | 10 mm |
---|---|
Uzstādīšanas veids | Sešstūra vītņstienis, augšējais |
Pamata atribūti
Kopējais augstums | 6 mm |
---|---|
Kopējais svars | 0,02 KG |
Kravnesība pie 3 km/h | 40 KG |
Produkta nosaukums | Accessory |
Produkta veids | Aksesuārs |
Statiskā kravnesība | 80 KG |