Accessory
S10-7x25 / 8
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
Kronšteinis
Vītnes diametrs | 25 mm |
---|
Uzstādīšana
Stieņa garums | 51 mm |
---|---|
Uzstādīšanas veids | Vītņstienis, profiliem saskaņā ar DIN 1998 |
Pamata atribūti
Kopējais augstums | 8 mm |
---|---|
Kopējais svars | 0,02 KG |
Kravnesība pie 3 km/h | 40 KG |
Produkta nosaukums | Accessory |
Produkta veids | Aksesuārs |
Statiskā kravnesība | 80 KG |