Accessory
P41-65x65 / 10
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
Plāksnes atveres diametrs | 6 mm |
---|---|
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 47 mm |
Plāksnes atveres garums (minimālais) | 42 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 47 mm |
Plāksnes atveres platums (minimālais) | 42 mm |
Plāksnes garums | 65 mm |
Plāksnes platums | 65 mm |
Uzstādīšanas veids | Kvadrātveida plāksne |
Pamata atribūti
Kopējais augstums | 12 mm |
---|---|
Kopējais svars | 0,12 KG |
Kravnesība pie 3 km/h | 80 KG |
Produkta nosaukums | Accessory |
Produkta veids | Aksesuārs |
Statiskā kravnesība | 160 KG |