Accessory
P41-42x42 / 10
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
Plāksnes atveres diametrs | 5 mm |
---|---|
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 32 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 32 mm |
Plāksnes garums | 42 mm |
Plāksnes platums | 42 mm |
Uzstādīšanas veids | Kvadrātveida plāksne |
Pamata atribūti
Kopējais svars | 0,06 KG |
---|---|
Kravnesība pie 3 km/h | 60 KG |
Produkta nosaukums | Accessory |
Produkta veids | Aksesuārs |
Statiskā kravnesība | 120 KG |