Accessory
P41-38x38/8 blue
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Accessory |
---|---|
Produkta veids | Aksesuārs |
Kravnesība pie 3 km/h | 40 KG |
Statiskā kravnesība | 80 KG |
Kopējais augstums | 10 mm |
Kopējais svars | 0,04 KG |
Veiktspēja
Korozijas izturīgs |
---|
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Kvadrātveida plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 38 mm |
Plāksnes platums | 38 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 27 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 27 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 5 mm |