Accessory
P41-38x38 / 8
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
Plāksnes atveres diametrs | 5 mm |
---|---|
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 27 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 27 mm |
Plāksnes garums | 38 mm |
Plāksnes platums | 38 mm |
Uzstādīšanas veids | Kvadrātveida plāksne |
Pamata atribūti
Kopējais augstums | 10 mm |
---|---|
Kopējais svars | 0,04 KG |
Kravnesība pie 3 km/h | 40 KG |
Produkta nosaukums | Accessory |
Produkta veids | Aksesuārs |
Statiskā kravnesība | 80 KG |