Accessory
P10-40x19 / 8
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
Plāksnes atveres diametrs | 4 mm |
---|---|
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 32 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 32 mm |
Plāksnes garums | 40 mm |
Plāksnes platums | 19 mm |
Uzstādīšanas veids | Stienis ar U formas plāksni |
Pamata atribūti
Kopējais augstums | 8 mm |
---|---|
Kopējais svars | 0,03 KG |
Kravnesība pie 3 km/h | 40 KG |
Produkta nosaukums | Accessory |
Produkta veids | Aksesuārs |
Statiskā kravnesība | 80 KG |