Accessory
P10-40x16/8 black
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Accessory |
---|---|
Produkta veids | Aksesuārs |
Kravnesība pie 3 km/h | 40 KG |
Statiskā kravnesība | 80 KG |
Kopējais augstums | 8 mm |
Kopējais svars | 0,02 KG |
Veiktspēja
Korozijas izturīgs |
---|
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Stienis ar U formas plāksni |
---|---|
Plāksnes garums | 40 mm |
Plāksnes platums | 16 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 32 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 32 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 4 mm |