9948ITP200P63 SH80
9948ITP200P63 SH80
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Veiktspēja
Korozijas izturīgs | Laba izturība pret koroziju |
---|---|
Kustības troksnis | Labs kustības troksnis |
Nodilums | Nodilumizturība ļoti laba |
Ruļļa veiktspēja | Labi darbojas |
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Atritinājums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
---|---|
Grozāmais gultnis | Precīzijas lodīšu gultnis |
Krāsa | Caurspīdīgs pārklājums |
Kupola diametrs | 136 mm |
Materiāls | Čuguns vai dzelzs kalums, smags |
Platums | 157 mm |
Ritenis
Diametrs | 200 mm |
---|---|
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Korpusa materiāls | Alumīnijs |
Protektora cietība (A) | 80 Krasts A |
Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
Protektora platums | 50 mm |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Satiksme pelēka A (RAL7042) |
Riteņa diametrs | 200 mm |
Riteņa nosaukums 0 (ERP) | Novatech |
Riteņa platums | 50 mm |
Uzstādīšana
Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |
---|---|
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm, 105 mm |
Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm, 105 mm |
Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm, 105 mm |
Plāksnes garums | 137 mm |
Plāksnes platums | 137 mm |
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
Pamata atribūti
Kopējais augstums | 250 mm |
---|---|
Kopējais platums | 157 mm |
Kopējais svars | 5,22 KG |
Kravnesība pie 3 km/h | 750 KG |
Kravnesība pie 6 km/h | 600 KG |
Produkta nosaukums | Delta twin |
Produkta veids | Fiksēts atbalsta ritenis |
Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
Statiskā kravnesība | 1500 KG |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60°C |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -10°C |