3940UAP150R05-32
3940UAP150R05-32
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
Materiāls | Tērauda loksne, smaga |
---|---|
Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
Grozāmais gultnis | Precīzijas lodīšu gultnis |
Ofsets | 45 mm |
Pagrieziena rādiuss | 120 mm |
Grozāms savienojums | 240 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Poliamīds |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Mīksts protektors |
Diametrs | 150 mm |
Riteņa diametrs | 150 mm |
Protektora platums | 15 mm |
Riteņa nosaukums 0 (ERP) | Maxtech |
Protektora cietība (D) | 40 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Ciets stienis, apaļš |
---|---|
Skrūves diametrs | 32 mm |
Skrūves garums | 45 mm |
Pamata atribūti
Pieteikumi | Medicīniskās gultas un nestuves |
---|---|
Produkta nosaukums | Integral twin, Integral twin torsion |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
Standarta | līdzīgs EN12531- Slimnīcas gultu atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 250 KG |
Statiskā kravnesība | 750 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -30°C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80°C |
Kopējais augstums | 193 mm |
Kopējais platums | 74,5 mm |
Platums | 74,5 mm |
Sertifikācija | Pārbaudīts un uzraudzīts ar TsueV S 1⁄4d |