3377POR125P62 RAL9011
3377POR125P62 RAL9011
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
Kustības troksnis | Labs kustības troksnis |
Nodilums | Nodilumizturība lieliska |
Ruļļa veiktspēja | Labi darbojas |
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Atritinājums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Dakšas forma | Plāns |
---|---|
Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
Grozāms savienojums | 233 mm |
Materiāls | Tērauda loksne, smaga |
Ofsets | 40 mm |
Pagrieziena rādiuss | 116,5 mm |
Ritenis
Diametrs | 125 mm |
---|---|
Gūltnis | Cuscinetto a rulli |
Korpusa materiāls | Polipropilēns |
Protektora cietība (D) | 65 Krasts D |
Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
Protektora platums | 40 mm |
Protektors | Ciets protektors |
Riteņa diametrs | 125 mm |
Riteņa nosaukums 0 (ERP) | Basetech |
Uzstādīšana
Plāksnes atveres diametrs | 9 mm |
---|---|
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
Plāksnes atveres garums (minimālais) | 77 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 60 mm |
Plāksnes garums | 105 mm |
Plāksnes platums | 85 mm |
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
Pamata atribūti
Kopējais augstums | 155 mm |
---|---|
Kopējais svars | 1,04 KG |
Kravnesība pie 3 km/h | 125 KG |
Produkta nosaukums | Alpha smart |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
Statiskā kravnesība | 200 KG |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60°C |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20°C |