바로 지금 텐테와 함께 미래를 시작하세요.
ANIKA EVO캐스터는 ‘지속 가능성’과 ‘디자인’의 완벽한 조합입니다. 기능성과 품질에 대한 타협 없이 모든 고객의 요구사항(니즈)을 충족하는 친환경적이고 지속 가능한 솔루션으로써, 이동성 및 내구성에 영향을 주지 않으면서도 보다 친환경적이고 지속 가능한 디자인을 구현하는 방법입니다.
충격 흡수력이 높은 품격 있는 하우징은 지속 가능한 바이오매스 재료로 만들어집니다. 또한 유럽 표준을 준수하며, 자체 실험실에서 모든 재료를 검사합니다. 무해한 재료만을 사용하며 유럽의 RoHS 및 REACH 규정을 준수합니다.
기존 Anika 캐스터와 마찬가지로 Anika EVO는 장시간 정차시에도 나무, 대리석, 심지어 부드러운 카펫을 포함한 다양한 종류의 바닥에 흔적이나 얼룩을 남기지 않습니다. 그리고 하우징과 휠 모두 고객의 요청에 따라 다양한 색상으로 제작 가능하며, 설치되는 기구와의 디자인 조화를 이룰 수 있습니다.
*제품 제조에 사용되는 전체 플라스틱 무게의 98%.
**46% 수명 주기 관리 ISO 14040 및 14044 표준에 따라 계산된 수치입니다.


다운로드
우리가 당신의 관심을 끌었습니까? 여기에서 의료 제품에 대한 자세한 정보를 얻으십시오.
다운로: Product Information Anika Evo