WeAssist는무엇인가요
WeAssist는 간호사가 다른 사람의 도움 없이 병원 침대를 A에서 B로 훨씬 더 쉽게 이동할 수 있도록 돕는 혁신적인 이동 솔루션입니다. 이 시스템은 지능형 소프트웨어와 TENTE Integral Assist 캐스터로 침대를 이동하는 사용자의 움직임을 감지하여 편안한 주행을 할 수 있도록 도와줍니다. 기본적으로 전기 자전거와 유사합니다.
간호사가 침대 이동 시 WeAssist가 적절한 도움을 제공합니다. 이 이동 솔루션은 출발과 감속을 편하게 만들어주며, 직선 주행을 돕고 코너 조작을 더 수월하게 합니다. 또한, 간호사가 경사를 오르내릴 때도 큰 도움이 됩니다. 경사로에서는 속도를 조절하고 침대의 무거운 하중을 흡수합니다. 즉, 한 명이 더 추가되어 침대와 환자 이송을 도와주는 것 같은 역할을 합니다.
또 다른 결정적인 장점: 조작이 매우 직관적이라 간호사는 별도의 사전 지식이나 교육이 필요 없으며 침대 옆에 서서 간단히 시작할 수 있습니다. 모토 그대로: 쉽고 간편하게.
WeAssist™의 혜택은 어떤 것이 있을까요?
인체공학적 향상
WeAssist는 간호사의 부담을 덜어주고 바른 자세를 유지하도록 돕습니다. 사용자는 힘을 절약하고 허리와 관절을 보호할 수 있습니다. 이를 통해 WeAssist는 작업 환경을 개선하고, 직원 만족도를 높이며, 병가를 줄이는 데 기여합니다.
더 많은 효율성
WeAssist를 사용하면 병원 침대를 더 쉽게 이동할 수 있습니다. 이를 통해 시스템은 업무 흐름을 가속화하고 생산성을 높이며 인적 자원을 더욱 유연하게 활용할 수 있게 합니다. 결과적으로 효율성이 확실히 증가합니다.
비용 절감
WeAssist는 시간과 비용을 절약해 줍니다. 시스템은 쉽게 통합할 수 있으며 비용 효율적입니다. 기존 침대의 경우 플러그 앤 플레이 방식으로 설치가 가능합니다. 그리고 병원 운영에서 다양한 효율성을 향상시켜 비용 절감을 보장합니다.


생생하고 다채롭게 WeAssist™를 체험해 보세요!
병원 작업 환경을 개선할 준비가 되셨나요? 저희가 직접 현장 방문을 원하신다면 문제없습니다! 생산 시설, 병원 또는 요양 시설 어디든 저희 전문가가 WeAssist를 갖고 방문하겠습니다. 귀하의 익숙한 작업 환경에서 WeAssist를 생생하게 체험해 보실 수 있습니다.
또는, 독일 베르멜스키르헨에 있는 TENTE 캠퍼스에서 WeAssist를 더 가까이에서 살펴보시도록 초대합니다. 여기서는 저희 혁신적인 이동 솔루션을 사용하여 코너 조작부터 오르막과 내리막 주행까지 다양한 주행 상황을 직접 체험할 수 있는 도전적인 코스가 마련되어 있습니다.
흥미롭게 들리시나요? 그렇다면 이 페이지의 “연락하기” 버튼을 클릭하세요! 간단히 연락처 양식을 작성해 주시면 즉시 연락드리겠습니다. 편하신 시간으로 알려주세요.
엄격한 위생 기준으로 설계
위생은 병원 캐스터에서 결정적인 역할을 합니다. 저희 캐스터와 휠은 타협 없이 가장 엄격한 위생 기준을 충족합니다. WeAssist 시스템은 자주 세척할 수 있도록 특별히 개발되었습니다. 물론, 저희는 의료 고객을 위해 장기적으로 세척 가능하고 극도의 내구성, 그리고 흔적 없는 이동성을 제공하는 다양한 이동 솔루션을 지원합니다.
녹과 부식을 효과적으로 방지하기 위해, 저희의 캐스터와 휠의 모든 금속 부품은 영구 세척 가능한 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 또한, 많은 개발 제품은 내수성이 뛰어난 소재를 사용하여 장기간 물에 노출된 후에도 그 특성과 기능을 유지하며, 뛰어난 특성 덕분에 잠재적으로 해로운 박테리아, 바이러스, 곰팡이 및 기타 병원균의 형성을 줄이는 데 도움을 줍니다.
위생 유지를 돕는 텐테의 또다른 솔루션: 마모가 적고 바닥에 자국을 남기지 않는 휠은 바닥에 잔여물을 덜 남기며, 서로 다른 구역 간의 교차 오염을 피하는 중요한 요소입니다.