고하중 운송을 위한 최적의 솔루션, 오미크론 시리즈

총 160가지 다양한 고하중 캐스터 구성: 믿을 수 있는 오미크론 시리즈로 고하중 운반도 안전하게

오미크론 – 극한 환경을 위한 최강 고하중 캐스터

오미크론 고하중 캐스터는 표준 제품만으로도 최대 15,000kg/개의 탁월한 하중 지지 능력을 자랑합니다. (15,000kg 이상도 별도 문의 가능) 높은 하중 지지력과 더불어, 대형 화물 이동 시 ‘안전성’도 매우 중요한 요소입니다.

오미크론은 극한 조건에서도 안전한 이동을 보장하는 설계로, 성능과 신뢰성의 새로운 기준을 제시합니다. 그 비결은 바로 다음과 같습니다:

  • 견고한 하우징 고품질 아연 도금 처리된 강철 용접 프레임으로, 강력한 하중 지지력과 긴 수명을 제공합니다.

  • 강화된 회전부 베어링 고하중에서도 부드러운 회전 성능을 유지할 수 있도록 회전부에 고품질 베어링을 적용했습니다.

  • 잠금 기능 추가 가능 신규 표준으로, 고객 요청 시 브레이크 기능을 추가할 수 있습니다. 킥페달 방식과 핸드레버 방식, 두 가지 잠금 방식 중 선택 가능합니다.

  • 방향 고정 기능 추가 새롭게 추가된 방향 잠금 기능으로, 필요 시 직진 이동성을 확보할 수 있습니다. 해당 모델은 추후 휠 잠금 기능까지 확장 가능합니다.

초중량 운송 장비를 위한 완벽한 선택

오미크론 시리즈는 총 160가지 표준 모델을 갖춘 모듈형 시스템으로 구성되어 있어, 어떤 초중량 운송도 맞춤 대응이 가능합니다.

물류, 광산, 중공업, 풍력 산업 등 다양한 산업 분야에서 활약하고 있으며, 어떤 험지에서도 안정적인 성능을 제공합니다.

이번 리뉴얼을 통해 휠 직경과 휠 종류도 한층 더 다양해졌습니다. 덕분에 무거운 화물을 더욱 안전하고, 바닥 손상 없이, 조용하게 운송할 수 있습니다. 또한, 고객의 특수 요구사항에 맞춘 맞춤형 제작도 가능합니다.

오미크론 고하중 캐스터의 주요 강점


  • 싱글 캐스터 최대 하중 9,000kg / 트윈휠 캐스터 최대 하중 15,000kg (15,000kg 초과는 별도 문의)

  • 방향 잠금 및 휠 잠금 옵션 제공

  • 다양한 마운팅 플레이트, 휠 타입, 하우징 선택이 가능한 모듈 시스템

  • 160가지 표준 모델 보유 – 어떤 바닥에도 맞는 휠 구성과 대형 직경까지 폭넓은 선택 가

  • 필요 시 풋 프로텍션 장착 가능

  • 각 산업 분야의 초중량 운송 장비에 최적화된 선택지

오미크론과 함께 생산성도, 안전성도 업그레이드하세요

오미크론 고하중 캐스터는 단순한 운송 수단이 아닙니다. 가장 무거운 화물도 더 쉽게, 더 안전하게 운반할 수 있는 신뢰의 파트너입니다.

이미 여러 글로벌 기업들이 오미크론을 선택한 이유도 여기에 있습니다.

덴마크의 P.Lindberg Industri A/S 사례 길이 108m, 무게 50톤이 넘는 풍력 터빈 블레이드 운송 트롤리에 오미크론 캐스터 적용관련 내용 더 보기

자세히 알아보기


벨기에 AVT Europe 사례63,000kg 의 초중량 화물을 운송하는 특수 운송 장비에 오미크론 캐스터 사용 관련 내용 더 보기

자세히 알아보기


이처럼, 오미크론은 표준 제품을 넘어, 고객 맞춤형 솔루션까지 제공하며 다양한 현장에서 그 성능을 입증해오고 있습니다.

더 궁금하시다면? 오미크론 시리즈의 다양한 제품과 적용 사례는 오미크론 브로슈어에서 확인하실 수 있습니다. 지금 바로 문의하시면, 전문 담당자가 고객님께 적합한 제품과 솔루션을 직접 상담해드립니다. 문의는 아래 문의 양식을 통해 편리하게 남겨주세요.

Request
별표 (*) 가 표시된 필드는 필수 항목입니다.