레비나 시리즈
의료용 캐스터로서 독보적인 레비나의 다양한 제품군을 만나보세요! 텐테의 합성수지로 만든 캐스터는 가벼운 의료 기기에 적합하며 편안한 주행을 할 수 있습니다. 레비나 캐스터는 의료 시설 직원이나 환자들에게 기기 작동에 대한 인체공학 및 조작의 용이성에 대한 기준을 제시하여 혜택을 제공합니다.
텐테 레비나 케어는 기능뿐만 아니라 여러 수상 경력에 빛나는 디자인으로 새로운 기준을 제시합니다!


홈 케어 관련 기기의 캐스터는 왜 합성수지로 된 캐스터를 선택하여야 하나요?
뛰어난 내구성:
합성수지 캐스터는 일반적으로 폴리우레탄 또는 폴리아미드와 같은 고품질 소재로 만들어지며, 내구성과 마모에 대한 저항력이 뛰어난 것으로 알려져 있습니다. 휠체어, 보행기, 의료기기 등 이동 보조기구의 이동이 많은 홈 케어 환경에서 이러한 바퀴는 일상적인 사용으로 인한 부담을 견딜 수 있습니다. 따라서 간병인과 환자가 더 오랜 기간 동안 이동 보조기구를 사용할 수 있도록 내구성을 보장합니다. 유지보수에 드는 비용 및 인력이 절감됩니다.
부드럽고 조용한 이동:
합성수지 캐스터는 부드럽고 조용하게 움직이도록 설계되었습니다. 따라서 마찰을 최소화하고 기기와 가구를 쉽게 움직일 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 조용한 작동은 소음을 줄이면 환자의 편안함과 웰빙을 향상시킬 수 있는 가정 간호에서 특히 중요합니다. 장비를 이동할 때 소음이 적기 때문에 더욱 조용하고 편안한 환경을 조성할 수 있습니다.
바닥 보호:
합성 캐스터는 나무, 타일, 장판을 포함한 실내 바닥에 부드럽게 작용합니다. 자국이 남지 않으며 금속이나 단단한 고무와 같은 다른 바퀴 소재에 비해 바닥에 긁힘, 찌그러짐 또는 요철을 남길 가능성이 적습니다. 재택 간호 환경에서 바닥 보호는 환자에게 안전하고 청결한 공간을 유지하는 데 도움이 되므로 필수적입니다. 또한 고가의 바닥을 수리하거나 교체할 필요성을 최소화합니다.