케어 베드:
레비나 케어는 케어 베드를 일반 가정에서도 주변 환경과 자연스럽게 어울릴 수 있도록 할 수 있습니다. 레비나 케어의 혁신적인 특허 잠금 시스템은 간병인의 일상 업무를 효과적으로 지원하고 간소화합니다. 여러 디자인상 수상경력에 빛나는 레비나 케어의 캐스터 디자인은 침대 프레임과 캐스터 간의 조화로운 상호 작용으로 의료 침대가 아닌 편안한 가구처럼 보입니다.
더 많은 정보가 필요하시면 아래로 스크롤하여 문의 양식을 작성하여 보내주세요. 우리는 케어 베드와 레비나 케어에 대한 자세한 정보를 보내 드리겠습니다.
![](https://cdn.tente.com/media/2f/8c/c2/1699521433/1505-carebed.jpg)
![](https://cdn.tente.com/media/c1/5b/ca/1699521549/1506-chair.jpg)
메디컬 체어:
레비나 케어는 간병인의 일상 업무를 간소화하고 효율성을 높이며 분주한 의료적 처치를 하는 상황에서도 안락함을 느낄 수 있습니다. 안전하고 안정된 스탠드를 제공하는 인체공학적 디자인으로 환자와 간병인이 모두 만족할 수 있는 편안한 치료 환경을 조성합니다.
더 많은 정보가 필요하시면 아래로 스크롤하여 문의 양식을 작성하여 보내주세요. 우리는 메디컬 체어나 레비나 케어에 대한 자세한 정보를 보내 드리겠습니다.
리클라이너:
레비나 케어는 아늑하고 가정적인 홈 케어 환경에 리클라이너를 자연스럽게 어울리도록 설계되었습니다. 새롭게 특허 받은 “targeted support”기능은 보다 조용하고 편안한 일상적인 케어를 보장합니다. 레비나 케어와 함께 리클라이너를 사용하면 홈 케어 환경에서 편안함, 스타일, 그리고 안전성을 모두 누릴 수 있습니다.
더 많은 정보가 필요하시면 아래로 스크롤하여 문의 양식을 작성하세요. 리클라이너 및 레비나 케어에 대한 자세한 정보를 보내 드리겠습니다.
![](https://cdn.tente.com/media/46/ae/35/1699521656/1507-recliner.jpg)
![](https://cdn.tente.com/media/17/55/79/1699521772/976-karriere-konzept-berufe-responsive.jpg)
가정 간호 환경에서 합성 바퀴가 올바른 선택인 이유는 무엇인가요?
내구성이 뛰어나고 견고합니다:
합성 바퀴는 일반적으로 폴리우레탄이나 폴리아미드와 같은 고품질 소재로 만들어져 내구성과 마모에 강한 것으로 알려져 있습니다. 휠체어, 보행기, 의료기기 등 이동 보조기구의 이동이 많은 홈 케어 환경에서 이러한 바퀴는 일상적인 사용으로 인한 부담을 견딜 수 있습니다. 따라서 간병인과 환자가 더 오랜 기간 동안 이동 보조기구를 사용할 수 있도록 내구성을 보장합니다. 따라서 이동 보조기를 자주 교체할 필요가 없습니다.
부드럽고 조용합니다:
합성 바퀴는 부드럽고 조용하게 움직이도록 설계되었습니다. 따라서 마찰을 최소화하고 기기와 가구를 쉽게 움직일 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 조용한 작동은 소음을 줄이면 환자의 편안함과 웰빙을 향상시킬 수 있는 가정 간호에서 특히 중요합니다. 장비를 이동할 때 소음이 적으면 더욱 평화롭고 편안한 환경을 조성할 수 있습니다.
바닥에 부드럽게 밀착됩니다:
합성 바퀴는 나무, 타일, 리놀륨 등 실내 바닥에 부드럽게 닿습니다. 자국이 남지 않으며 금속이나 단단한 고무와 같은 다른 바퀴 재질에 비해 바닥에 긁힘, 찌그러짐 또는 요철이 남을 가능성이 적습니다. 재택 간호 환경에서 바닥 보호는 환자에게 안전하고 청결한 공간을 유지하는 데 도움이 되므로 필수적입니다. 또한 값비싼 바닥 수리 또는 교체의 필요성을 최소화합니다.
![](https://cdn.tente.com/media/32/1c/3c/1699523726/1510-levina-productfamily.jpg)