침묵은 황금입니다. 올바른 캐스터는 모든 차이를 만들 수 있습니다
모든 소리와 순간이 중요한 병원의 조용한 복도에서는 평화로운 환경의 중요성을 과장할 수 없습니다. 카트의 바퀴가 환자의 절전을 방해하거나 바퀴를 돌리는 침대에서 일정한 소음을 발생시켜 이미 까다로운 작업에 불필요한 스트레스를 가한다고 상상해 보십시오.
소음을 줄이는 캐스터가 작동하여 환자의 편안함을 향상시키고 의료 전문가들이 지속적인 롤링 장비 없이도 평화롭게 일하고 명확하게 소통할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 이러한 고급 캐스터는 병원 소음의 가장 일반적인 원인 중 하나를 최소화함으로써 모든 소리 또는 그 부재가 차이를 만드는 조용한 환경 기여합니다.


병원 장비를 위한 맞춤형 솔루션
당사의 인체공학적 저소음 솔루션은 환자와 간호 직원 모두의 부담을 덜어줍니다. 캐스터를 조용히 잠그고 놓는 것이 환자의 휴식에 방해가 되지 않습니다. 부드럽고 조용한 움직임이 건강한 작업 환경 기여합니다.
프리미엄 병원용 침대 캐스터 중 하나는 리네아입니다. 변속 중 소음 수준이 낮아 환자의 방해받지 않는 회복에 기여합니다. 또한 간단한 회로를 통해 직원의 핸들링을 간소화하고 물리적 및 향상된 안전 제공합니다. 전체 Linea 제품군은 폴리우레탄으로 제작된 고품질 합성 휠을 제공하여 부드러운 바닥과 단단한 바닥에서 구구름저항이 낮고 주행 편의성이 뛰어납니다. 더욱 조용한 작업 환경 위한 소프트 휠 버전 옵션을 사용할 수 있습니다.
리네아를 이용한 선택
- Linea clinic:최소 높이로 안전 크게 높입니다. 트윈 휠 캐스터는 최적의 기동성과 쉽고 조용한 작동을 제공합니다.
- Linea clinic load:최대 200kg까지 적재할 수 있는 견고한 버전.
- Linea e-lock:잠금 시스템은 캐스터에 통합되어 있으며 잠금 기능은 전자적으로 제어됩니다.
이러한 모든 캐스터는 병원 침대에 대한 DIN EN 12531 요건을 충족합니다.

해야 할 일은 여러분에게 달려 있습니다
올바른 캐스터를 선택하는 것은 작은 결정처럼 보일 수 있지만, 특히 의료 분야에서는 그 영향이 엄청난 것일 수 있습니다. 당사의 전문가 팀은 고객의 특정 요구 사항을 평가하고 고객의 요구에 맞는 완벽한 캐스터 솔루션을 추천할 준비가 되어 있습니다. 지금 연락 양식을 작성하여 완벽한 캐스터를 찾아보십시오. 기억할 사항: 올바른 캐스터는 의료 서비스를 발전시킵니다.