1438UOO050P40
1438UOO050P40
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
성능
감원 | 마모 우수 |
---|---|
롤 성능 | 작동 동작이 양호함 |
부식방지 | 부식방지 우수 |
움직임 소음 | 노이즈 웰 이동 |
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
fork 외형 | 다양한 |
---|---|
재료 | 스틸 시트, 라이트 |
휠
베어링 | 플레인 베어링 |
---|---|
직경 | 50 mm |
차체 재질 | 폴리아미드 |
트레드 | 단단한 트레드 |
트레드의 경도(D) | 65 쇼어 D |
트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
트레드 폭 | 18 mm |
휠 직경 | 50 mm |
피팅
플레이트 구멍 너비(최대) | 48 mm |
---|---|
플레이트 구멍 너비(최소) | 38 mm |
플레이트 구멍 직경 | 6.3 mm |
플레이트 길이 | 60 mm |
플레이트 너비 | 60 mm |
플레이트 홀 길이(최대) | 48 mm |
플레이트 홀 길이(최소) | 38 mm |
피팅 유형 | 정사각형 플레이트 |
핵심 속성
3km/h에서의 적재 용량 | 40 KG |
---|---|
적재 용량 고정 | 80 KG |
전체 체중 | 0.14 KG |
제품명 | Compacta |
제품 유형 | 고정 캐스터 |
총높이 | 70 mm |
표준 | EN12528 - 가구용 캐스터 |