1310POO036P30-10
1310POO036P30-10
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
성능
롤 성능 | 작동 동작이 양호함 |
---|---|
부식방지 | 부식방지 만족 |
움직임 소음 | 이동 소음 만족 |
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
부식방지 |
하우징
fork 외형 | 슬림 |
---|---|
스위블 베어링 | 볼 레이스 1개, 가장자리 |
오프셋 | 13 mm |
재료 | 스틸 시트, 라이트 |
휠
베어링 | 플레인 베어링 |
---|---|
직경 | 36 mm |
차체 재질 | 폴리프로필렌 |
트레드 | 단단한 트레드 |
트레드의 경도(D) | 65 쇼어 D |
트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
트레드 폭 | 16 mm |
휠 이름 0(ERP) | Basetech |
휠 직경 | 36 mm |
피팅
볼트 홀 직경 | 10 mm |
---|---|
피팅 유형 | 볼트홀 |
핵심 속성
3km/h에서의 적재 용량 | 20 KG |
---|---|
온도 범위(최대) | 60°C |
온도 범위(최소) | -20°C |
적재 용량 고정 | 40 KG |
전체 체중 | 0.07 KG |
제품명 | Basetech |
제품 유형 | 회전 캐스터 |
총높이 | 50 mm |