1430POI025P60-35x30 (54)
1430POI025P60-35x30 (54)
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
성능
감원 | 마모성이 우수함 |
---|---|
롤 성능 | 작동 동작이 양호함 |
부식방지 | 부식방지 우수 |
움직임 소음 | 노이즈 웰 이동 |
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
fork 외형 | 다양한 |
---|---|
스위블 베어링 | 볼 레이스 1회 |
오프셋 | 9 mm |
재료 | 스틸 시트, 라이트 |
회전 간섭 | 43 mm |
회전 반경 | 21.5 mm |
휠
베어링 | 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 |
---|---|
직경 | 25 mm |
차체 재질 | 폴리프로필렌 |
트레드 | 단단한 트레드 |
트레드의 경도(D) | 65 쇼어 D |
트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
트레드 폭 | 12 mm |
휠 이름 0(ERP) | Basetech |
휠 직경 | 25 mm |
피팅
플레이트 구멍 너비(최대) | 23 mm |
---|---|
플레이트 구멍 직경 | 4.2 mm |
플레이트 길이 | 35 mm |
플레이트 너비 | 30 mm |
플레이트 홀 길이(최대) | 28 mm |
피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
핵심 속성
3km/h에서의 적재 용량 | 10 KG |
---|---|
온도 범위(최대) | 60°C |
온도 범위(최소) | -20°C |
적재 용량 고정 | 20 KG |
전체 체중 | 0.03 KG |
제품명 | Compacta |
제품 유형 | 회전 캐스터 |
총높이 | 36 mm |
표준 | EN12528 - 가구용 캐스터 |