Zeta

4680IEP200P63

EAN:
4031582307818
제품 번호:
00804231
아직 올바른 제품을 찾지 못했거나, 특별한 요구 사항이 있거나, 개별 솔루션에 관심이 있으십니까? 연락처.

요청 시 가격

수량

Crossselling

Crossselling

Zeta

4688IEP200P63

고정 캐스터, 헤비 프레스 강으로 만든 포크, 강화된 금색 아연 도금, 너트가 있는 휠 축, 플레이트. 알루미늄으로 만든 휠 중심, 트레드: 검정색 탄성 타이어, 경화 처리, 정밀 볼 베어링
Zeta

4687IEP200P63

토탈 락 있는 회전 캐스터, 초강력 프레스 강으로 만든 하우징, 강화된 황색 아연 도금, 밀봉 스위블 이중 볼 베어링, 강화 및 열처리된 볼 커버, 리벳 고정 킹 핀, 너트가 있는 휠 축, 플레이트. 알루미늄으로 만든 휠 중심, 트레드: 검정색 탄성 타이어, 경화 처리, 정밀 볼 베어링
Zeta

4681IEP200P63

디렉셔널 락이 있는 회전 캐스터, 초강력 프레스 강으로 만든 하우징, 강화된 황색 아연 도금, 밀봉 스위블 이중 볼 베어링, 강화 및 열처리된 볼 커버, 리벳 고정 킹 핀, 너트가 있는 휠 축, 플레이트. 알루미늄으로 만든 휠 중심, 트레드: 검정색 탄성 타이어, 경화 처리, 정밀 볼 베어링
Zeta reverse

468SIEP200P63 180°

자동 방향 안전성이 있는 회전 캐스터, 초강력 프레스 강으로 만든 하우징, 강화된 황색 아연 도금, 밀봉 스위블 이중 볼 베어링, 강화 및 열처리된 볼 커버, 리벳 고정 킹 핀, 너트가 있는 휠 축, 플레이트. 알루미늄으로 만든 휠 중심, 트레드: 검정색 탄성 타이어, 경화 처리, 정밀 볼 베어링
Zeta reverse

468BIEP200P63 180°

Swivel castor with automatic directional stability with total lock, 초강력 프레스 강으로 만든 하우징, 강화된 황색 아연 도금, 밀봉 스위블 이중 볼 베어링, 강화 및 열처리된 볼 커버, 리벳 고정 킹 핀, 너트가 있는 휠 축, 플레이트. 알루미늄으로 만든 휠 중심, 트레드: 검정색 탄성 타이어, 경화 처리, 정밀 볼 베어링

Accessories

Accessories

Elastech

IEP200x50-Ø20

알루미늄으로 만든 휠 중심, 트레드: 검정색 탄성 타이어, 경화 처리, 정밀 볼 베어링
Accessory

Foot Protection Ø200

Flexible foot protection for maximum occupational safety; suitable for use with our 3640, 4680, 9650 and 9680 housing ranges, as fixed, swivel or locking castor models.