Zeta stainless
8670TOO125P63
성능
감원 | 마모성이 우수함 |
---|---|
롤 성능 | 작동 동작이 양호함 |
부식방지 | 부식방지 우수 |
움직임 소음 | 노이즈 웰 이동 |
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
fork 외형 | 다양한 강화 |
---|---|
너비 | 96 mm |
돔 직경 | 96 mm |
스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
오프셋 | 55 mm |
재료 | 스테인리스 스틸, 헤비 |
회전 간섭 | 240 mm |
회전 반경 | 120 mm |
휠
베어링 | 플레인 베어링 |
---|---|
직경 | 125 mm |
차체 재질 | 폴리아미드, 무거움 |
트레드 | 단단한 트레드 |
트레드의 경도(D) | 75 쇼어 D |
트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
트레드 폭 | 50 mm |
휠 너비 | 50 mm |
휠 직경 | 125 mm |
피팅
플레이트 구멍 너비(최대) | 105 mm |
---|---|
플레이트 구멍 너비(최소) | 74 mm |
플레이트 구멍 직경 | 11 mm |
플레이트 길이 | 137 mm |
플레이트 너비 | 105 mm |
플레이트 홀 길이(최대) | 80 mm |
플레이트 홀 길이(최소) | 74 mm |
피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
핵심 속성
3km/h에서의 적재 용량 | 700 KG |
---|---|
6km/h에서의 적재 용량 | 560 KG |
적재 용량 고정 | 1400 KG |
전체 너비 | 96 mm |
전체 체중 | 2.47 KG |
제품명 | Zeta stainless |
제품 유형 | 회전 캐스터 |
총높이 | 164 mm |
표준 | EN12533 - 고하중 캐스터 |