Supratech
PJO100x32-Ø12
핵심 속성
애플리케이션 | 쇼핑카트, 전문 가구, 케이터링 |
---|---|
제품명 | Supratech |
제품 유형 | 휠 |
표준 | EN12530 - 장치 캐스터 |
3km/h에서의 적재 용량 | 80 KG |
적재 용량 고정 | 160 KG |
온도 범위(최소) | -20 °C |
온도 범위(최대) | 60 °C |
전체 체중 | 0.13 KG |
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
휠
차체 재질 | 폴리프로필렌 |
---|---|
트레드 재질 | 열가소성 고무 |
베어링 | 플레인 베어링 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
휠 직경 | 100 mm |
트레드 폭 | 32 mm |
차축 홀 직경 | 12.3 mm |
허브 길이 | 34.9 mm |
트레드의 경도(A) | 87 육상 A |