Puretech
PVR160x40-Ø20
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
휠
차체 재질 | 폴리프로필렌 |
---|---|
트레드 재질 | 단단한 고무 검은색 |
베어링 | 롤러 베어링 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
휠 색상 | 그래파이트 블랙(RAL9011) |
휠 직경 | 160 mm |
트레드 폭 | 40 mm |
차축 홀 직경 | 20 mm |
허브 길이 | 58 mm |
휠 너비 | 40 mm |
트레드의 경도(A) | 80 육상 A |
핵심 속성
제품명 | Puretech |
---|---|
표준 | EN12532 - 운송 장비 |
3km/h에서의 적재 용량 | 135 KG |
4km/h에서의 적재 용량 | 135 KG |
적재 용량 고정 | 270 KG |
온도 범위(최소) | -20 °C |
온도 범위(최대) | 60 °C |
전체 체중 | 0.84 KG |