볼펜 원리를 응용한 잠금 장치
푸시-푸시 메커니즘을 사용해서 안전성은 높이고 기능을 최적화했습니다. 이 혁신적인 시스템은 페달잠금과 해제를 쉽고 안전하게 만들어서 부상 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 이 잠금 장치는 병원 환경에서 간호사들이 잠금 장치 위에 발을 올리기만 하면 캐스터를 간편하게 잠그거나 해제할 수 있어 장점입니다.


TENTE 스카우트(SCOUT) 캐스터
푸쉬-푸쉬 메커니즘이 적용된 스카우트 캐스터는 고품질 스테인리스 스틸로 제작되어 견고하고 내구성이 뛰어날 뿐만 아니라, 휠은 완전 밀폐되어 있어 병원 위생에 필수적인 완전 물세척 가능합니다. 하우징은 사용후 쉽게 세척할 수 있도록 설계되어 유지 보수 비용을 줄이고 캐스터의 수명을 늘려줍니다.
스카우트의 특별한 기능
- 완전한 물세척.
- 매우 쉬운 잠금 및 잠금 해제 작동.
- AGV가 트롤리 아래에서 쉽게 주행할 수 있는 슬림한 디자인.
- AGV가 바퀴 간섭없이 트롤리를 들어 올릴 수 있도록 캐스터 방향 자동정렬 기능.
스카우트 캐스터의 장점을 지금 바로 확인해 보십시오! 민감한 환경에서 안전을 보장하고 효율성을 개선하여 AGV의 기능을 최적화 할 수 있습니다. 슬림한 디자인의 스카우트 자동 정렬 캐스터는 AGV가 카트를 안정적으로 들어올리고 이동할 수 있도록 보장하여 작업을 더욱 효율적이고 원활하게 만듭니다.
자세한 내용을 알아보려면 아래 연락 양식을 작성하여 전문가에게 문의하십시오!