Omikron twin
9958FTP200P68
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
재료 | 주철 또는 단조철, 무거움 |
---|---|
fork 외형 | 트윈 휠 하우징 |
색상 | 투명 코팅, 투명 코팅 |
돔 직경 | 235 mm |
휠
차체 재질 | 캐스팅 |
---|---|
트레드 재질 | 폴리우레탄, 주조 |
베어링 | 정밀 볼 베어링 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
휠 색상 | 허니 옐로우(RAL1005) |
휠 직경 | 200 mm |
트레드 폭 | 80 mm |
휠 너비 | 80 mm |
트레드의 경도(A) | 92 육상 A |
트레드의 경도(D) | 42 육상 D |
피팅
피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
---|---|
플레이트 길이 | 270 mm |
플레이트 너비 | 250 mm |
플레이트 홀 길이(최대) | 210 mm |
플레이트 구멍 너비(최대) | 230 mm |
플레이트 구멍 직경 | 17 mm |
핵심 속성
제품명 | Omikron twin |
---|---|
제품 유형 | 고정 캐스터 |
표준 | EN12533 - 고하중 캐스터 |
3km/h에서의 적재 용량 | 2800 KG |
4km/h에서의 적재 용량 | 3360 KG |
6km/h에서의 적재 용량 | 2800 KG |
적재 용량 고정 | 5600 KG |
온도 범위(최소) | -10 °C |
온도 범위(최대) | 60 °C |
총높이 | 315 mm |
전체 너비 | 272 mm |
전체 체중 | 30.35 KG |