Novatech
STP400x100-Ø40 HL120
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
휠
차체 재질 | 강판, 무거움 |
---|---|
트레드 재질 | 폴리우레탄, 주조 |
베어링 | 정밀 볼 베어링 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
휠 색상 | 허니 옐로우(RAL1005) |
휠 직경 | 400 mm |
트레드 폭 | 100 mm |
차축 홀 직경 | 40 mm |
허브 길이 | 120 mm |
휠 너비 | 100 mm |
트레드의 경도(A) | 92 육상 A |
트레드의 경도(D) | 42 육상 D |
핵심 속성
제품명 | Novatech |
---|---|
표준 | EN12533 - 고하중 캐스터 |
3km/h에서의 적재 용량 | 3200 KG |
4km/h에서의 적재 용량 | 3840 KG |
6km/h에서의 적재 용량 | 3200 KG |
적재 용량 고정 | 6400 KG |
온도 범위(최소) | -10 °C |
온도 범위(최대) | 60 °C |
전체 체중 | 34.03 KG |