Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60
핵심 속성
애플리케이션 | 자동차, 자율주행 모바일 로봇, 제조공장, 중량 운송 솔루션, 창고 솔루션, 철물상, 항공학 |
---|---|
제품명 | Novatech |
표준 | EN12532 - 운송 장비 |
3km/h에서의 적재 용량 | 1000 KG |
4km/h에서의 적재 용량 | 1000 KG |
6km/h에서의 적재 용량 | 800 KG |
적재 용량 고정 | 2000 KG |
온도 범위(최소) | -10 °C |
온도 범위(최대) | 60 °C |
전체 체중 | 2.32 KG |
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
휠
차체 재질 | 알루미늄 |
---|---|
트레드 재질 | 폴리우레탄, 주조 |
베어링 | 정밀 볼 베어링 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
휠 색상 | 허니 옐로우(RAL1005) |
휠 직경 | 250 mm |
트레드 폭 | 55 mm |
차축 홀 직경 | 25 mm |
허브 길이 | 60 mm |
휠 너비 | 55 mm |
트레드의 경도(A) | 92 육상 A |
트레드의 경도(D) | 42 육상 D |