Maxtech
XSC125x32-Ø8
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
휠
차체 재질 | 폴리아미드, 전기 전도성 |
---|---|
트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 |
베어링 | 정밀 볼 베어링 , 스테인리스 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
휠 직경 | 125 mm |
트레드 폭 | 32 mm |
차축 홀 직경 | 8.3 mm |
허브 길이 | 36.5 mm |
트레드의 경도(D) | 40 육상 D |
핵심 속성
제품명 | Maxtech |
---|---|
제품 유형 | 휠 |
특수 기능 | 스테인리스, 전기 전도성 |
표준 | EN12530 - 장치 캐스터 |
3km/h에서의 적재 용량 | 160 KG |
적재 용량 고정 | 320 KG |
온도 범위(최소) | -25 °C |
온도 범위(최대) | 80 °C |
전체 체중 | 0.36 KG |