Maxtech
UAR125x38-Ø12 HL44,4 grey
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
휠
차체 재질 | 폴리아미드 |
---|---|
트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입 |
베어링 | 롤러 베어링 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
휠 색상 | 블루 그레이(RAL7031) |
휠 직경 | 125 mm |
트레드 폭 | 38 mm |
차축 홀 직경 | 12 mm |
허브 길이 | 44.4 mm |
휠 너비 | 38 mm |
트레드의 경도(A) | 92 육상 A |
트레드의 경도(D) | 42 육상 D |
핵심 속성
제품명 | Maxtech |
---|---|
표준 | EN12532 - 운송 장비 |
3km/h에서의 적재 용량 | 300 KG |
4km/h에서의 적재 용량 | 300 KG |
적재 용량 고정 | 600 KG |
온도 범위(최소) | -25 °C |
온도 범위(최대) | 80 °C |
전체 체중 | 0.32 KG |