Maxtech
UAO050x20-Ø8
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
휠
차체 재질 | 폴리아미드 |
---|---|
트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입 |
베어링 | 플레인 베어링 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
휠 직경 | 50 mm |
트레드 폭 | 20 mm |
차축 홀 직경 | 8.3 mm |
허브 길이 | 21 mm |
트레드의 경도(D) | 40 육상 D |
핵심 속성
제품명 | Maxtech |
---|---|
제품 유형 | 휠 |
표준 | EN12530 - 장치 캐스터 |
3km/h에서의 적재 용량 | 50 KG |
적재 용량 고정 | 100 KG |
온도 범위(최소) | -40 °C |
온도 범위(최대) | 80 °C |
전체 체중 | 0.03 KG |