Lumina
AA23POI050L51-10
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
성능
감원 | 마모 우수 |
---|---|
롤 성능 | 작동 동작이 양호함 |
부식방지 | 부식방지 우수 |
움직임 소음 | 노이즈 웰 이동 |
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
fork 외형 | 트윈 휠 하우징 , 닫힘 |
---|---|
너비 | 55 mm |
스위블 베어링 | 스템 , 회전 |
오프셋 | 20 mm |
재료 | 폴리프로필렌 |
회전 간섭 | 104 mm |
회전 반경 | 52 mm |
휠
베어링 | 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 |
---|---|
직경 | 50 mm |
차체 재질 | 폴리프로필렌 |
트레드 | 단단한 트레드 |
트레드의 경도(D) | 65 쇼어 D |
트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
트레드 폭 | 8 mm |
휠 너비 | 8 mm |
휠 색상 | 그래파이트 블랙(RAL9011) |
휠 직경 | 50 mm |
피팅
볼트 홀 직경 | 10 mm |
---|---|
피팅 유형 | B10 피팅용 블라인드 홀 |
핵심 속성
3km/h에서의 적재 용량 | 40 KG |
---|---|
적재 용량 고정 | 80 KG |
전체 너비 | 55 mm |
전체 체중 | 0.06 KG |
제품명 | Lumina |
제품 유형 | Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 |
총높이 | 55 mm |