Kappa
9680ETP080P63
핵심 속성
애플리케이션 | 자동차, 중량 운송 솔루션, 철물상, 항공학 |
---|---|
제품명 | Kappa |
제품 유형 | 회전 캐스터 |
표준 | EN12533 - 고하중 캐스터 |
3km/h에서의 적재 용량 | 500 KG |
4km/h에서의 적재 용량 | 600 KG |
6km/h에서의 적재 용량 | 500 KG |
적재 용량 고정 | 1000 KG |
온도 범위(최소) | -10 °C |
온도 범위(최대) | 60 °C |
총높이 | 135 mm |
전체 너비 | 110 mm |
전체 체중 | 3.95 KG |
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
재료 | 주철 또는 단조철, 무거움 |
---|---|
fork 외형 | 다양한 강화 |
스위블 베어링 | 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개 |
색상 | 파란색 부동태화 |
오프셋 | 41 mm |
회전 반경 | 89 mm |
회전 간섭 | 178 mm |
돔 직경 | 111 mm |
휠
차체 재질 | 강철, 철 |
---|---|
트레드 재질 | 폴리우레탄, 주조 |
베어링 | 정밀 볼 베어링 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
휠 색상 | 허니 옐로우(RAL1005) |
휠 직경 | 80 mm |
트레드 폭 | 60 mm |
휠 너비 | 60 mm |
트레드의 경도(A) | 92 육상 A |
트레드의 경도(D) | 42 육상 D |
피팅
피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
---|---|
플레이트 길이 | 135 mm |
플레이트 너비 | 110 mm |
플레이트 홀 길이(최소) | 75 mm |
플레이트 홀 길이(최대) | 80 mm |
플레이트 구멍 너비(최소) | 75 mm |
플레이트 구멍 너비(최대) | 105 mm |
플레이트 구멍 직경 | 11 mm |