Kappa load
9658FTP250P64
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
재료 | 주철 또는 단조철, 무거움 |
---|---|
fork 외형 | 다양한 강화 |
휠
차체 재질 | 캐스팅 |
---|---|
트레드 재질 | 폴리우레탄, 주조 |
베어링 | 정밀 볼 베어링 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
휠 직경 | 250 mm |
트레드 폭 | 80 mm |
트레드의 경도(A) | 92 육상 A |
피팅
피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
---|---|
플레이트 길이 | 175 mm |
플레이트 너비 | 140 mm |
플레이트 홀 길이(최대) | 140 mm |
플레이트 구멍 너비(최대) | 105 mm |
플레이트 구멍 직경 | 15 mm |
핵심 속성
제품명 | Kappa load |
---|---|
제품 유형 | 고정 캐스터 |
표준 | EN12533 - 고하중 캐스터 |
3km/h에서의 적재 용량 | 1800 KG |
4km/h에서의 적재 용량 | 2160 KG |
6km/h에서의 적재 용량 | 1800 KG |
적재 용량 고정 | 3600 KG |
온도 범위(최소) | -20 °C |
온도 범위(최대) | 60 °C |
총높이 | 305 mm |
전체 체중 | 16.68 KG |