Integral
2046UAP150R36-32S30 4xM6
성능
감원 | 마모 매우 우수함 |
---|---|
롤 성능 | 작동 동작이 양호함 |
부식방지 | 부식방지 우수 |
움직임 소음 | 노이즈 웰 이동 |
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
fork 외형 | 닫힘 |
---|---|
너비 | 62 mm |
돔 직경 | 62 mm |
스위블 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
오프셋 | 40 mm |
재료 | 강판, 중 |
회전 간섭 | 230 mm |
회전 반경 | 115 mm |
휠
베어링 | 정밀 볼 베어링 |
---|---|
직경 | 150 mm |
차체 재질 | 폴리아미드 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
트레드의 경도(A) | 92 육상 A |
트레드의 경도(D) | 42 육상 D |
트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입 |
트레드 폭 | 32 mm |
휠 너비 | 32 mm |
휠 직경 | 150 mm |
피팅
볼트 길이 | 51 mm |
---|---|
볼트 나사산 위치 | 7 mm |
볼트 장착 구멍 수량 | 4 |
볼트 직경 | 32 mm |
피팅 유형 | 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 |
핵심 속성
3km/h에서의 적재 용량 | 150 KG |
---|---|
인증 | TÃœV SÃ1⁄4d로 시험 및 모니터링 |
적재 용량 고정 | 450 KG |
전체 너비 | 62 mm |
전체 체중 | 1.08 KG |
제품명 | Integral |
제품 유형 | 중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 |
총높이 | 183 mm |
표준 | EN12531 - 병원 베드 캐스터 |