Integral twin
2946UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6
핵심 속성
애플리케이션 | 의료 기관, 의료용 침대 및 스트레쳐것 |
---|---|
제품명 | Integral twin |
제품 유형 | 중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 |
표준 | EN12531 - 병원 베드 캐스터 |
3km/h에서의 적재 용량 | 125 KG |
4km/h에서의 적재 용량 | 125 KG |
적재 용량 고정 | 375 KG |
온도 범위(최소) | -25 °C |
온도 범위(최대) | 80 °C |
총높이 | 129 mm |
전체 너비 | 63 mm |
전체 체중 | 1.04 KG |
인증 | TÃœV SÃ1⁄4d로 시험 및 모니터링 |
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
재료 | 강판, 중 |
---|---|
fork 외형 | 트윈 휠 하우징 |
스위블 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
색상 | 그레이 화이트(RAL9002), 그레이 화이트(RAL9002) |
오프셋 | 31 mm |
회전 반경 | 85 mm |
회전 간섭 | 170 mm |
돔 직경 | 61.5 mm |
휠
차체 재질 | 폴리아미드 |
---|---|
트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입 |
베어링 | 정밀 볼 베어링 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
휠 색상 | 그레이 화이트(RAL9002) |
휠 직경 | 100 mm |
트레드 폭 | 15 mm |
휠 너비 | 15 mm |
트레드의 경도(A) | 92 육상 A |
트레드의 경도(D) | 42 육상 D |
피팅
피팅 유형 | 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 |
---|---|
볼트 직경 | 32 mm |
볼트 길이 | 51 mm |
볼트 나사산 위치 | 7 mm |
볼트 장착 구멍 수량 | 4 |