Integral smart
1046UAP100R36-32 S35 RAL7001 soft spring
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
성능
롤 성능 | 작동 동작이 매우 양호함 |
---|---|
움직임 소음 | 노이즈 웰 이동 |
감원 | 마모 매우 우수함 |
부식방지 | 부식방지 우수 |
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
재료 | 스틸 시트, 라이트 |
---|---|
fork 외형 | 닫힘 |
스위블 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
오프셋 | 40 mm |
회전 반경 | 90 mm |
회전 간섭 | 180 mm |
휠
차체 재질 | 폴리아미드 |
---|---|
트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입 |
베어링 | 정밀 볼 베어링 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
직경 | 100 mm |
휠 직경 | 100 mm |
트레드 폭 | 32 mm |
트레드의 경도(D) | 42 육상 D |
피팅
피팅 유형 | 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 |
---|---|
볼트 직경 | 32 mm |
볼트 길이 | 50 mm |
핵심 속성
애플리케이션 | 의료용 침대 및 스트레쳐것 |
---|---|
제품명 | Integral smart |
제품 유형 | 중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 |
표준 | 유사한 EN12531- 병원 베드 캐스터 |
3km/h에서의 적재 용량 | 100 KG |
적재 용량 고정 | 300 KG |
온도 범위(최소) | -30 °C |
온도 범위(최대) | 80 °C |
총높이 | 130 mm |
너비 | 62 mm |
전체 너비 | 62 mm |
전체 체중 | 0.88 KG |
인증 | TÃœV SÃ1⁄4d로 시험 및 모니터링 |