Integral assist
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 0°
핵심 속성
애플리케이션 | 의료용 침대 및 스트레쳐것 |
---|---|
제품명 | Integral assist |
제품 유형 | 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 |
특수 기능 | WeAssist 호환 가능 |
4km/h에서의 적재 용량 | 150 KG |
적재 용량 고정 | 450 KG |
온도 범위(최소) | -10 °C |
온도 범위(최대) | 40 °C |
총높이 | 183 mm |
전체 너비 | 110.5 mm |
전체 체중 | 5.01 KG |
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
스위블 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
---|---|
색상 | 그레이 화이트(RAL9002) |
오프셋 | 40 mm |
회전 반경 | 115 mm |
회전 간섭 | 230 mm |
돔 직경 | 110.5 mm |
휠
차체 재질 | 강철, 철 |
---|---|
트레드 재질 | 폴리우레탄, 주조 |
베어링 | 허브 모터 |
트레드 색상 | 슬레이트 회색(RAL7015) |
휠 직경 | 150 mm |
트레드 폭 | 50 mm |
트레드의 경도(A) | 85 육상 A |
피팅
피팅 유형 | 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 |
---|---|
볼트 직경 | 32 mm |
볼트 길이 | 50 mm |
볼트 나사산 위치 | 7 mm |
볼트 장착 구멍 수량 | 4 |