ICS
5328UAX125P51 INOX 7001 &
핵심 속성
애플리케이션 | 의료용 카트 |
---|---|
제품명 | ICS |
제품 유형 | 고정 캐스터 |
표준 | EN12530 - 장치 캐스터 |
3km/h에서의 적재 용량 | 100 KG |
적재 용량 고정 | 200 KG |
온도 범위(최소) | -10 °C |
온도 범위(최대) | 40 °C |
총높이 | 166 mm |
전체 너비 | 52 mm |
전체 체중 | 0.76 KG |
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
재료 | 폴리아미드 |
---|---|
fork 외형 | 슬림 |
색상 | 실버 그레이(RAL7001), 실버 그레이(RAL7001) |
돔 직경 | 52 mm |
휠
차체 재질 | 폴리아미드 |
---|---|
트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입 |
베어링 | 정밀 볼 베어링 , 밀봉된 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
휠 색상 | 실버 그레이(RAL7001) |
휠 직경 | 125 mm |
트레드 폭 | 32 mm |
휠 너비 | 32 mm |
트레드의 경도(A) | 92 육상 A |
트레드의 경도(D) | 42 육상 D |
피팅
피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
---|---|
플레이트 길이 | 95 mm |
플레이트 너비 | 70 mm |
플레이트 홀 길이(최대) | 50 mm |
플레이트 구멍 너비(최대) | 75 mm |
플레이트 구멍 직경 | 11 mm |