ICS
5321UAP100R05-18x62
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
재료 | 폴리아미드 |
---|---|
fork 외형 | 슬림 |
스위블 베어링 | 스템 , 회전 |
오프셋 | 37 mm |
회전 간섭 | 199 mm |
휠
차체 재질 | 폴리아미드 |
---|---|
트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입 |
베어링 | 정밀 볼 베어링 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
휠 직경 | 100 mm |
트레드 폭 | 32 mm |
트레드의 경도(D) | 42 육상 D |
피팅
피팅 유형 | 고체 스템 , 원형 |
---|---|
볼트 직경 | 18 mm |
볼트 길이 | 62 mm |
핵심 속성
제품명 | ICS |
---|---|
제품 유형 | 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 |
표준 | EN12530 - 장치 캐스터 |
3km/h에서의 적재 용량 | 100 KG |
적재 용량 고정 | 200 KG |
온도 범위(최소) | -10 °C |
온도 범위(최대) | 40 °C |
총높이 | 137 mm |
전체 체중 | 0.61 KG |